In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
Der Rosemount™ 4051S Drucktransmitter unterstützt zwei integrierte, unabhängige Relais-Schalter für hohe Spannung und hohen Strom, die direkt im Transmitter verbaut sind. Diese Druckschalter bieten erweiterten Anlagenschutz und sorgen für Systemsicherheit, indem sie Überdruckbedingungen verhindern. Da die Schalter im Transmitter integriert sind, profitieren Sie von der bewährten Zuverlässigkeit und den Diagnosefunktionen des Rosemount™ Drucktransmitters – und vermeiden Ausfälle sowie Genauigkeitsprobleme, wie sie bei externen Schaltern auftreten können. Der Relais-Schalter des Rosemount™ 4051S kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Druck-, Differenzdruck-Durchfluss- und Differenzdruck-Füllstandsanwendungen – etwa zur Überfüllsicherung in Tanks durch Steuerung von Pumpen oder Ventilen, zur Regelung von Begleitheizungen basierend auf der Modultemperatur oder zur Druckregelung durch Aktivierung einer Pumpe bei Druckänderungen. Mehr erfahren unter: www.emerson.com/Rosemount4051S
Il trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S supporta due interruttori a relè indipendenti ad alta tensione e alta corrente integrati direttamente nel trasmettitore. Questi interruttori di pressione offrono una protezione avanzata degli...
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S fornisce una copertura diagnostica completa dal sensore alla sala di controllo, grazie a numerose funzionalità diagnostiche, tra cui la protezione della misura RTD, l’integrità del loop, Hot...
4:09
Ottieni una configurazione del sensore rapida e senza errori grazie alla tecnologia ReadyConnect™ sul trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S. Scopri questa funzionalità plug-and-play e come può aiutarti a risparmiare tempo nella...
1:59
Learn how Emerson Accredited Service Providers deliver certified valve maintenance and support across Europe, combining OEM expertise, local service, and Emerson quality for reliable plant performance.
1:51
Empower your team to improve operational efficiency, reduce downtime, and enhance safety. Our technical trainings ensures that your workforce is equipped with the skills needed to maximize performance while meeting compliance standards.
0:33
Il trasmettitore di pressione Rosemount™ 4051S fornisce una copertura completa dal processo alla sala di controllo grazie all’intelligenza di processo, al rilevamento delle linee di impulso ostruite e al monitoraggio continuo del circuito...
3:12